norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme A, avec bras de serrage
04364-10_A

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les sauterelles modèle lourd sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage manuelles avec des temps de serrage courts.

Leur bras de serrage pivote de 90° en suivant la vitesse de rotation de la clé à chocs et permet un serrage rapide. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Mode d'emploi :Clé à chocs à couple réglable.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Indication de dessin :
1) Course d'approche
2) Course de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04364-10_A Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme A, avec bras de serrage 172 kB

Dessins

Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme A, avec bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83