norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation
04756

Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition :Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier et le gabarit de perçage 3 ou 4, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04756 Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation 346 kB

Dessins (aperçu complet)

Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCAOAcc.PrixCommander
04756-0016Aacier521326--16M5--30,517,56611301326----56 0,00 €
04756-1020Aacier inoxydable521326--20M5--34216611301326----56 0,00 €
04756-0028Aacier521326--28M5--41286611301326----56 0,00 €
04756-0116Bacier52738--16M5M6-30,517,5961130738----56 0,00 €
04756-1120Bacier inoxydable52738--20M5M6-3421961130738----56 0,00 €
04756-0128Bacier52738--28M5M6-4128961130738----56 0,00 €
04756-0216Cacier52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 0,00 €
04756-1220Cacier inoxydable52132673820M5M5M634219611301326267383056 0,00 €
04756-0228Cacier52132673828M5M5M641289611301326267383056 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83