|
|
84104Passe-câbles en EPDM |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :EPDM.Finition :noir.Nota :Les passe-câbles servent à guider les câbles dans les armoires électriques, les boîtiers et les boîtes à fusibles. Ils permettent de faire passer sans problème des câbles par des sorties et des ouvertures. Ils sont faciles à mettre en œuvre et offrent une protection en cas de bords tranchants. L'utilisation de passe-câbles permet par ailleurs d'obtenir une certaine décharge de traction des câbles.
L'EPDM présente une très bonne résistance au vieillissement, même en cas d'exposition aux UV et à l'ozone (par ex. en extérieur). Les autres avantages de l'EPDM sont sa grande élasticité et sa bonne résistance chimique. L'EPDM résiste à l'oxygène et aux acides dilués, mais pas aux produits pétroliers.Plage de température :-40 °C à +125 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | Cotes de montage D1 | D2 | H | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
84104-02005010 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-02005015 | 2 | 5 | 8 | 4,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-02005020 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-03005010 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-03005015 | 3 | 5 | 8 | 4,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-03005020 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-03007015 | 3 | 7 | 10 | 6,1 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-04008010 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-04008020 | 4 | 8 | 11 | 6 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-04008030 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-06008010 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-06008020 | 6 | 8 | 11 | 6 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-06009010 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-06009015 | 6 | 9 | 12 | 5,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-06009020 | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-06009030 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-06009040 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-06010010 | 6 | 10 | 14 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-06010015 | 6 | 10 | 14 | 6,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-06010020 | 6 | 10 | 14 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-06010030 | 6 | 10 | 14 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-08010010 | 8 | 10 | 14 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-08010015 | 8 | 10 | 14 | 6,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-08010020 | 8 | 10 | 14 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-08010030 | 8 | 10 | 14 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-08011010 | 8 | 11 | 16 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-08011020 | 8 | 11 | 16 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-08011030 | 8 | 11 | 16 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-08011040 | 8 | 11 | 16 | 9 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-08012010 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-08012020 | 8 | 12 | 16 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-08012030 | 8 | 12 | 16 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-08012040 | 8 | 12 | 16 | 9 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-10012010 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-10012015 | 10 | 12 | 16 | 6,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-10012020 | 10 | 12 | 16 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-10012030 | 10 | 12 | 16 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-11014010 | 11 | 14 | 18 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-11014020 | 11 | 14 | 18 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-11014030 | 11 | 14 | 18 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-11015010 | 11 | 15 | 20 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-11015020 | 11 | 15 | 20 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-11015030 | 11 | 15 | 20 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-11015040 | 11 | 15 | 20 | 9 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-12018010 | 12 | 18 | 22 | 6 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-12018020 | 12 | 18 | 22 | 7 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-12018030 | 12 | 18 | 22 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-12018040 | 12 | 18 | 22 | 9 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-16022010 | 16 | 22 | 27 | 7 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-16022015 | 16 | 22 | 27 | 7,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | 84104-16022020 | 16 | 22 | 27 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-16022030 | 16 | 22 | 27 | 9 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-16022040 | 16 | 22 | 27 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-21027010 | 21 | 27 | 34 | 9 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-21027020 | 21 | 27 | 34 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-21027030 | 21 | 27 | 34 | 11 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-21027040 | 21 | 27 | 34 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-31040010 | 31 | 40 | 48 | 12 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-31040020 | 31 | 40 | 48 | 13 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-31040030 | 31 | 40 | 48 | 14 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-31040040 | 31 | 40 | 48 | 15 | 4 |  | | 0,00 € | | 84104-41052010 | 41 | 52 | 60 | 13 | 1 |  | | 0,00 € | | 84104-41052020 | 41 | 52 | 60 | 14 | 2 |  | | 0,00 € | | 84104-41052030 | 41 | 52 | 60 | 15 | 3 |  | | 0,00 € | | 84104-41052040 | 41 | 52 | 60 | 16 | 4 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|