norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : plastique.
Contacts en bronze doré pour M8x1.
Contacts en laiton avec revêtement optaloy pour M12x1.
Finition :Douille (femelle)
Tension : U = 60 V
Courant : I max. 4 A
Nombre de pôles : 3 pôles (à 4 pôles pour M12x1)
Indice de protection : IP 67
Nota :Connecteur à verrouillage à vis.Plage de température :-25 °C jusqu’à +85 °CIndication de dessin :
P1 = Passe-fil

1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)
4 = noir (BK)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80100 Connecteur à bornes à vis 217 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteur à bornes à vis

Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme A

plus d'infos

Dessins

Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DGLP1Type de
raccordement
Section de
raccordement
max. (mm²)
CAOAcc.PrixCommander
80100-010A12M8x1453,5 - 5bornes à vis0,5 0,00 €
80100-020A20M12x1544 - 6bornes à vis0,75 0,00 €

Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B

plus d'infos

Dessins

Connecteur confectionnable avec raccord vissé, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DGHP1Type de
raccordement
Section de
raccordement
max. (mm²)
CAOAcc.PrixCommander
80100-030B12M8x1283,5 - 5raccord à souder0,25 0,00 €
80100-040B20M12x1384 - 6bornes à vis0,75 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83