norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Fourches rotatives avec traverse coulissante
80855-11

Fourches rotatives avec traverse coulissante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide PA6.Finition :noir.Nota :La traverse coulissante permet un fonctionnement régulier et silencieux de la chaîne porte-câbles/du tube ondulé. La fourche rotative offre une plus grande liberté de mouvement pour le guidage des chaînes porte-câbles.Plage de température :-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).Montage :La fourche rotative est généralement fixée sur une bride rotative, offrant ainsi un degré de liberté de mouvement supplémentaire par rapport à la bride rotative.Accessoires :Bride rotative 80855-10.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80855-11 Fourches rotatives avec traverse coulissante 390 kB

Dessins

Fourches rotatives avec traverse coulissante

Sélection/filtre d'articles

Référence

Taille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-11-070170 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83