norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide PA6.Finition :noir.Nota :Bride rotative à utiliser avec n’importe quel élément de fixation, une traverse coulissante ou une fourche rotative. Cette bride rotative offre une plus grande liberté de mouvement pour le guidage des chaînes porte-câbles. Cette bride rotative pivote à 360°.

La fourche rotative disponible en option confère un degré de liberté de mouvement supplémentaire à la bride rotative.
Montage :La bride rotative est fixée à l’aide de quatre vis à l’endroit correspondant sur le robot / la machine.

Le schéma de perçage du plateau tournant est adapté aux éléments de fixation, aux traverses coulissantes et aux fourches rotatives.
Accessoires :Éléments de fixation avec décharge de traction 80855-05.
Éléments de fixation 80855-06.
Traverses coulissantes 80855-08.
Fourches rotatives 80855-11.
Colliers de serrage pour adaptateurs 80855-21.
Colliers de serrage avec butée à ressort 80855-40.
Fourches rotatives avec butée à ressort 80855-41.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80855-10 Brides rotatives 280 kB

Dessins

Brides rotatives

Sélection/filtre d'articles

Référence

Taille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-10-070170 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83