norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide PA6.Finition :noir.Nota :La traverse coulissante permet un fonctionnement régulier et silencieux de la chaîne porte-câbles/du tube ondulé.Plage de température :-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).Montage :L’ouverture et la fermeture de la traverse coulissante s’effectuent sans outil grâce à une fermeture en plastique. Les mors intérieurs sont composés de deux demi-coques identiques qui doivent être montées sur la chaîne porte-câbles au moyen d’assemblages de trous et de broches. Les mors montés autour de la chaîne porte-câbles sont insérés dans l’élément de fixation et permettent un fonctionnement régulier de la chaîne porte-câbles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80855-08 Traverses coulissantes 470 kB

Dessins (aperçu complet)

Traverses coulissantes

Traverses coulissantes, forme A

plus d'infos

Dessins

Traverses coulissantes, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeTaille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-08-07011Astandard70 0,00 €

Traverses coulissantes, forme B

plus d'infos

Dessins

Traverses coulissantes, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeTaille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-08-07021BFixation sur la face avant70 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83