norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Fourches optiques, boîtier en aluminium
83300

Fourches optiques, boîtier en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium.Finition :Corps anodisé noir.Nota :Les fourches optiques réunissent l'émetteur et le récepteur dans un seul appareil et sont donc parfaitement alignées. Elles émettent un faisceau lumineux précis sous forme de lumière rouge visible ou de lumière infrarouge invisible. Ce faisceau lumineux fin produit un point lumineux de très petit diamètre sur toute la largeur de la fourche. Le réglage de la sensibilité s'effectue à l'aide d'un potentiomètre intégré. Cela permet de détecter les pièces, trous, rainures ou encoches de très petite taille. Si le faisceau lumineux actif entre l'émetteur et le récepteur est interrompu, la sortie commute en conséquence.

Il est possible de choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture). Réglable par un sélecteur directement sur l'appareil.

Toutes nos fourches optiques disposent d'un indice de protection IP67. Le raccordement s'effectue via un connecteur M8x1 à 3 pôles.
Mode d'emploi :Réglage de la sensibilité :
- lorsque le potentiomètre est en butée gauche, la sensibilité est maximale, de très petites pièces sont détectées. La résistance aux saletés est faible.
- en butée droite, la sensibilité est la plus faible, de grandes pièces sont détectées. La résistance aux saletés est meilleure.

Réglage du sélecteur NO/NC
- Butée gauche = NO (contact à fermeture)
- Butée droite = NC (contact à ouverture)
Utilisation :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83300 Fourches optiques, boîtier en aluminium 260 kB

Dessins

Fourches optiques, boîtier en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1A

A1A2A3BDELL1PS1S2S3Largeur de la fourche
W
Profondeur de la fourche
T
Lumière émiseRésolution en
mm
CAOAcc.PrixCommander
83300-01001700Lumière infrarouge855-1037,54555461291017Lumière infrarouge0,4 0,00 €
83300-02002510Lumière rouge855-1051050605615102025Lumière rouge0,4 0,00 €
83300-03003511Lumière rouge84,54,5-104,510607051222313035Lumière rouge0,4 0,00 €
83300-05005511Lumière rouge84,54,5-104,510809051222315055Lumière rouge0,4 0,00 €
83300-08005511Lumière rouge84,54,5-104,510809051222318055Lumière rouge0,4 0,00 €
83300-10005511Lumière rouge84,54,5-104,5108090512223110055Lumière rouge0,4 0,00 €
83300-12006011Lumière rouge-52220124,312901001032475712060Lumière rouge0,4 0,00 €
83300-22011411Lumière rouge-52220124,31214415410324757220114Lumière rouge0,4 0,00 €
Référence

SensibilitéTension de service
V CC
Tension d'isolationChute de tension
V
Sortie de commutationCAOAcc.PrixCommander
83300-01001700réglable-500<2,5- 0,00 €
83300-02002510réglable-500<2,5- 0,00 €
83300-03003511réglable-500<2,5- 0,00 €
83300-05005511réglable-500<2,5- 0,00 €
83300-08005511réglable-500<2,5- 0,00 €
83300-10005511réglable-500<2,5- 0,00 €
83300-12006011réglable-500<2,5- 0,00 €
83300-22011411réglable-500<2,5- 0,00 €
Référence

Fréquence de commutation
kHz
Hystérésis de commutation
mm
Courant de charge
max. mA
Consommation électrique propre
mA
Reproductibilité
mm
Température ambiante :CAOAcc.PrixCommander
83300-010017002,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
83300-020025102,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
83300-030035112,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
83300-050055112,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
83300-080055112,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
83300-100055112,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
83300-120060112,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
83300-220114112,5<0,2-<35<0,01de -10 °C à +60 °C 0,00 €
Référence

Dérive thermiqueRésistance à la lumière ambiante
klx
Indice de protectionClasse de protectionType de
raccordement
Nombre de pôlesCAOAcc.PrixCommander
83300-01001700<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
83300-02002510<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
83300-03003511<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
83300-05005511<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
83300-08005511<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
83300-10005511<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
83300-12006011<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
83300-22011411<10%50IP67-Connecteurs M83 pôles 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83