norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Détecteurs de proximité inductifs, boîtier fileté
83000-10

Détecteurs de proximité inductifs, boîtier fileté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps en Inox ou laiton, nickelé.
Surface active PBT ou PA 12.
Finition :Tension : U = 10 – 30 V DC
Fonction : contacteur
Type de couplage : PNP
Type de montage : noyable
Indice de protection : IP 67
Nota :Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.

Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °CSécurité :Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83000-10 Détecteurs de proximité inductifs, boîtier fileté 236 kB

Dessins (aperçu complet)

Détecteurs de proximité inductifs, boîtier fileté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeGL

L1PMatière
surface active
Distance
de commutation
Sn (mm)
Courant I
max. (mA)
Fréquence de
commutation f
(Hz)
Type de
raccordement
Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
83000-10-010X5000acier inoxydableAM8x130-5000PBT1,52003000câble en PUR3 x 0,14 mm² 0,00 €
83000-10-020acier inoxydableBM8x14534,5-PBT22001500Connecteurs à 3 pôles- 0,00 €
83000-10-030acier inoxydableBM8x15544,5-PBT22001500Connecteurs à 3 pôles- 0,00 €
83000-10-040laitonBM8x15950-PA 121,52001000Connecteurs à 3 pôles- 0,00 €
83000-10-050laitonBM8x15950-PA 122200700Connecteurs à 3 pôles- 0,00 €
83000-10-060laitonBM12x16550-PA 1222001200Connecteurs à 3 pôles- 0,00 €
83000-10-070laitonBM12x16550-PA 124200500Connecteurs à 3 pôles- 0,00 €
83000-10-080X300acier inoxydableCM5X0,527-300PBT0,81005000connecteurs 3 pôles- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83