norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boîtier de commande variateur
86091

Boîtier de commande variateur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en plastique (ABS et PES).Finition :Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.Nota :Boîtier de commande pour la commande externe d’une lampe à LED. La commande s’effectue via un clavier à membrane à l’aide de 3 éléments de manœuvre. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu dans une plage de 100 à 10 % ainsi que de l’allumer et de l’éteindre.
Le raccordement à la lampe s’effectue via un connecteur Wieland BST14I2F B1.

Le boîtier de commande est adapté aux lampes à LED 86050-05.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Plage de température :Température de stockage : -20 °C à +80 °C.
Température de service : -20 °C à +50 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86091 Boîtier de commande variateur 327 kB

Dessins

Boîtier de commande variateur

Sélection/filtre d'articles

Référence

Longueur de câbleIndice de protectionClasse de protectionCAOAcc.PrixCommander
86091-13000IP54III 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83