|
|
82100-21Bloc d’alimentation 24 V CC, 36 W, 1,5 A, entrée 100-240 V CA... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionNota :Alimentation de table CA/CC compacte de qualité industrielle avec une tension d’entrée de 100 à 240 volts CA et une tension de sortie de 24 volts CC. Extrêmement robuste et durable, même dans un environnement difficile.
Côté entrée : prise européenne.
Côté sortie : câble fixe de 1,0 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.
Certifications / normes respectées : CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.Plage de température :0 °C jusqu’à +40 °C.Avantages :Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Tension d'entrée VAC
| Fréquence d’entrée Hz | Courant d’entrée max. (115 V CA) | Courant d’entrée max. (230 V CA) | Tension de sortie nominale V CC
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
82100-21-24153612 | 100 - 240 | 50-60 | 1000 mA ±1% | 500mA ±1% | 24 |  | | 0,00 € | |
Référence | Puissance de sortie W
| Courant de sortie A | Efficacité à pleine charge %
| Humidité ambiante en cours d’utilisation (%) | Indice de protection | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
82100-21-24153612 | 36 | 1,5 | 88,5 | 20-90 sans condensation | IP20 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|