norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Blocs multiprises dans boîtier en aluminium, forme A
82001_A

Blocs multiprises dans boîtier en aluminium, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier : aluminium.
Embouts : plastique PA, renforcé de fibres de carbone.
Inserts de prises : plastique PA.
Prises USB : plastique ABS.
Interrupteurs : plastique ABS/PA.
Finition :Boîtiers : anodisé naturel (anodisé noir pour le modèle ESD).
Embouts : noirs.
Inserts de prises : noirs.
Prises USB : noires.
Interrupteurs : bleu, éclairé (orange, éclairé pour le modèle ESD).
Nota :Blocs de prises de qualité industrielle robuste pour l'alimentation électrique des postes de travail. Les prises sont enchâssées dans un profilé en aluminium avec rainure 8 de type I à l'arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l'aide des accessoires disponibles séparément.

Les prises disposent d'une entrée et d'une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l'extrémité de chaque embout et, en fonction du modèle, peuvent être activées par un interrupteur marche/arrêt éclairé. Le raccordement à l'alimentation électrique s'effectue à l'aide du câble d'alimentation vendu séparément. Un raccord de liaison ou un câble de raccordement permet de relier plusieurs prises directement ou à distance les unes des autres (raccordement de 6 blocs multiprises max., longueur de câble de 8 m max. pour le câble d'alimentation et le câble de raccordement. Puissance de raccordement max. 3 500 watts). Il est possible de brancher d'autres blocs multiprises ou des lampes à LED sur la sortie de courant.

Le bloc multiprises est également disponible avec un module comportant deux prises USB. Les chargeurs USB avec SMART-IC permettent d'alimenter et de charger des tablettes, des téléphones portables et d'autres appareils mobiles.
Plage de température :0 °C jusqu’à +40 °C.Accessoires :80161 Câble d'alimentation.
80161-05 Câble de raccordement.
80161-10 Coupleurs.
80161-49 Caches de recouvrement.
07075-01 Tasseau raccord direct.
07075-02 Tasseau raccord de profilé.
10242-01 Équerre en acier.
10905 Plaques de raccordement.
Indication de dessin :
1) Côté entrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 82001_A Blocs multiprises dans boîtier en aluminium, forme A 192 kB

Dessins

Blocs multiprises dans boîtier en aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur du corps de baseL

Puissance de raccordement
max.
W
Nombre de
prises de courant
230 V
Sortie
commutable
Fréquence de service
Hz
CAOAcc.PrixCommander
82001-410000X264A-anodisé naturel26435004non50 0,00 €
82001-410001X264A-anodisé noir26435004non50 0,00 €
RéférenceTension de service
V
CA
Courant de service
max. A
ESD
à décharge
électrostatique
Entrée
commutable
Largeur
de la
rainure
Indice de protectionClasse de protectionType de prise de courantCAOAcc.PrixCommander
82001-410000X26423016nonnon8IP20isolation de protection IICEE 7/3 (Typ F) 0,00 €
82001-410001X26423016ouinon8IP20isolation de protection IICEE 7/3 (Typ F) 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83