norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure
95156-02

Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Les billes de convoyage en acier inox sont conçues pour durer même en présence de chocs.
Toutes les billes de convoyage sont livrées avec un boîtier en acier inox et une surface trempée. Grâce à plusieurs orifices, les billes de convoyage bénéficient d'une excellente capacité d‘autonettoyage. Ainsi, elles sont parfaites pour une utilisation sur des installations en extérieur.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95156-02 Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure 217 kB

Dessins

Billes de convoyage, haute résistance pour une utilisation extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDKD1D

HH1H2Charge de
base C
(N)
CAOAcc.PrixCommander
95156-02-330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83