norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Appareil de contrôle de concentricité réglable Ø max. 80 mm
32506

Appareil de contrôle de concentricité réglable Ø max. 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Cet appareil sert à mesurer les défauts de concentricité, le battement axial et les défauts de perpendicularité. De construction robuste, l’appareil de contrôle de concentricité s’utilise aussi bien en atelier qu’en salle de contrôle. Positionnement facile des pièces à contrôler grâce aux galets d’appui. Le chariot anti-friction permet un positionnement aisé et rapide du comparateur.Données techniques :Plage de mesure : Ø 5 mm jusqu’à 80 mm.
Entraxe des galets de mesure : 29 mm min., 89 mm max.
Course d’approche max. du chariot : 100 mm.
Galet d’appui : force d’appui réglable.
Approche des galets de mesure : commande par engrenage.

Précision des galets : Parallélisme et coaxialité des galets (la paire) : 2 µm max.

Socle en granit :
dimensions 300 mm x 130 mm x 25 mm.
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Appareil de contrôle de concentricité réglable Ø max. 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
32506-01Appareil De Contrôle De Concentricité 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83