norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Brides à patte en acier, longueur 48 mm
31154

Brides à patte en acier, longueur 48 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 31154 Brides à patte en acier, longueur 48 mm 160 kB

Dessins

Brides à patte en acier, longueur 48 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

LCAOAcc.PrixCommander
31154-120885 0,00 €
31154-1210106 0,00 €
31154-1212127 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83