norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les nouveaux écrous trapézoïdaux et vis à filet trapézoïdal de norelem

retour

Solides et polyvalents : les nouveaux écrous trapézoïdaux et vis à filet trapézoïdal de norelem

Les utilisateurs ont le choix entre différents modèles et plusieurs matériaux
norelem élargit sa gamme de produits avec de nouveaux écrous trapézoïdaux et vis à filet trapézoïdal.
Associés entre eux, ces composants de grande qualité permettent d'obtenir des systèmes d'entraînement à vis trapézoïdale fiables, qui peuvent par exemple être mis en œuvre dans les machines-outils, les presses, les unités linéaires ou les dispositifs de levage.

Les vis à filet trapézoïdal de norelem sont roulées et non tourbillonnées – cette méthode de fabrication n'interrompt pas le sens des fibres de la matière première, ce qui a un effet positif sur la capacité de charge. Par rapport aux vis à filet trapézoïdal tourbillonnées, la dureté de la surface est jusqu'à 30 % plus élevée et la résistance à la rupture jusqu'à 12 % plus grande. Les vis à filet trapézoïdal sont disponibles avec différents pas simples ou doubles et avec filetage à droite ou à gauche. Par défaut, ces vis sont en acier de cémentation 1.0401 (C15) ou en Inox 1.4305.

norelem propose des écrous trapézoïdaux sous forme d'écrous de blocage, d'écrous H et d'écrous à embase. Les exigences particulières du client déterminent le matériau – écrous filetés en bronze, en acier, en Inox ou en plastique. Les modèles en plastique, par exemple, garantissent de bonnes caractéristiques de roulement et de faibles émissions de bruit.

norelem - écrous trapézoïdaux et vis à filet trapézoïdal
Un système d'entraînement à vis trapézoïdale – c'est-à-dire l'association d'une vis à filet trapézoïdal et d'un écrou – transforme un mouvement de rotation en un mouvement linéaire. Il s'agit d'une vis destinée à l'entraînement avec un coefficient de frottement relativement élevé, qui a un effet autobloquant. Ceci présente l'avantage qu'aucune sécurité n'est généralement nécessaire en position de repos.
Pour les systèmes d'entraînement à vis trapézoïdale, nous recommandons l'association acier pour la vis et bronze pour l'écrou. Cette association offre la meilleure résistance à l'usure et présente de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence en cas de manque de lubrifiant.
Pour les entraînements manuels ou les entraînements mécaniques de courte durée à faible vitesse et avec des charges faibles, les utilisateurs peuvent également opter pour un écrou en acier.
 2019_PM_norelem_Trapezgewindespindeln_Trapezgewindemuttern_FR 3,2 MB
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83