norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Des charnières invisibles pour une conception fine et solide

retour
Des charnières invisibles pour une conception fine et solide

Nouveauté disponible chez norelem :
les charnières encastrées pour un montage invisible

Contrairement aux modèles conventionnels, les nouvelles charnières sont montées à l'intérieur. Elles sont totalement invisibles de l'extérieur, ce qui offre de toutes nouvelles possibilités aux concepteurs et aux ingénieurs – et pas seulement dans la construction mécanique.
Les charnières invisibles conviennent entre autres pour une installation sur les portes, trappes, hublots et capots en saillie ou encastrés. Grâce à leur forme plate, elles sont très peu encombrantes – un aspect important pour le montage à l'intérieur des boîtiers.
Ces composants permettent également de renforcer la sécurité : leur montage interne signifie qu'ils ne laissent pas de place au vandalisme et protègent contre les effractions. Ils ne présentent pas d'arêtes gênantes externes, réduisant ainsi les risques de blessures, ce qui constitue un avantage dans de nombreux domaines d'application.
Lors du montage des charnières, l'utilisateur jouit d'une grande flexibilité : elles peuvent être montées à droite ou à gauche, ce qui permet deux mouvements de rotation différents. Peu importe que l'application soit horizontale ou verticale.

Afin de pouvoir proposer la solution adaptée à chaque domaine d'application, les charnières encastrées de norelem sont disponibles en trois versions différentes, avec des angles d'ouverture de 90°, 110° ou 125°, en fonction de l'épaisseur de la porte ou de la trappe. Les versions avec angle d'ouverture de 90° et 125° sont disponibles en acier ou Inox. Celle avec angle d'ouverture de 110° est une version renforcée en acier.

vers la page produit

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°

vers la page produit

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°

vers la page produit

Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°
Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83