norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem élargit sa gamme avec des tuyaux d'aspiration

retour

norelem élargit sa gamme avec des tuyaux d'aspiration

Robustes et polyvalents
Les flexibles articulés de la marque LOC-LINE® peuvent être raccordés à un système d'aspiration central ou un aspirateur industriel et conviennent pour l'aspiration de copeaux, de fumée, de brouillards de lubrifiant, de vapeur, de gaz et d'autres fluides.

Les utilisateurs peuvent, au choix, rallonger ou raccourcir les tuyaux d'aspiration. Des porte-à-faux libres jusqu' à 100 cm sont possibles sans support, des boucles à 360° peuvent être formées avec un rayon de 150 mm. Les tuyaux disposent d'un diamètre nominal de 75 mm (diamètre extérieur). Ils peuvent être librement combinés avec des buses ou des accessoires et sont réglables avec précision, stables face aux vibrations et stables en position.

Grâce à leur construction solide et leurs matériaux de grande qualité, les flexibles conviennent également pour les conditions d'utilisation les plus exigeantes, avec des températures pouvant atteindre 80 °C. Ils résistent aux acides en dessous de 65 °C, aux alcools, aux solvants aromatiques, à l'essence, à la graisse, aux hydrocarbures aliphatiques, aux huiles et aux solutions salines.

Le matériau n'est pas adapté pour la conduction électrique ni pour l'utilisation dans les machines d'érosion. Enfin, les tuyaux d'aspiration sont également disponibles dans une version antistatique – sur ces modèles, la résistance de surface spécifique est de 1 000 E3 Ω et la résistance verticale spécifique de < 6 000 E2 Ω.

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83