norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Nouveaux vérins à gaz en version Inox disponibles chez norelem

retour

Nouveaux vérins à gaz en version Inox disponibles chez norelem

Les nouveaux vérins à gaz en Inox viennent s'ajouter aux modèles standard en acier. norelem élargit ainsi sa gamme existante avec des composants particulièrement inoxydables, qui conviennent entre autres pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

La tige de piston des vérins à gaz est en Inox 1.4305 et le tube de poussée en Inox 1.4301. On utilise comme substance de remplissage de l'huile et de l'azote, sachant que l'huile répond à la norme 21 CFR 178.3570 de la FDA « Lubricants with incidental food contact » (lubrifiants en contact accidentel avec les aliments). Les vérins à gaz peuvent ainsi être également utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Ils sont absolument sans entretien pendant toute la durée de leur vie et conviennent pour des températures de service comprises entre -20 et +80 °C.
Les vérins à gaz standard disposent d'un diamètre de tige de piston de 6 à 14 mm et de courses de 40 à 400 mm. Ils sont équipés, des deux côtés, d'un taraudage de raccordement permettant de les connecter aux éléments les plus divers. La diversité des pièces de raccordement et des ferrures en Inox disponibles facilite le montage et rend les vérins à gaz universels.
Grand confort : norelem ajuste la pression de gaz des vérins à gaz en fonction des besoins du client. Ainsi, le client reçoit un composant prêt à installer. Si nécessaire, les forces de poussée peuvent être par la suite réduites en utilisant la vanne de remplissage intégrée.
Les vérins à gaz peuvent déplacer et freiner des masses de manière contrôlée sans effort excessif. Ils permettent par exemple d'ouvrir, de fermer et d'ajuster facilement les couvercles, clapets ou capots. Ils sont utilisés dans la construction de machines, la fabrication de meubles, ainsi que dans les équipements sportifs, de loisirs et les appareils électroménagers.
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83