norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Nouveauté chez norelem : Billes de serrage aimantées

retour

Nouveauté chez norelem : Billes de serrage aimantées

Pour un serrage rapide et flexible des composants dans la construction d'outils et de moules

Les nouvelles billes de serrage aimantées de norelem permettent un positionnement et une fixation libres des pièces sur une surface importante. Elles facilitent un serrage et un desserrage rapides et ont entre autres fait leurs preuves dans la construction d'outils et de moules – notamment en ce qui concerne les tâches de polissage, de montage et de soudage au laser.
Billes de serrage aimantées

Les billes de serrage aimantées sont disponibles en quatre tailles différentes, avec des surfaces de contact au diamètre compris entre 80 et 160 mm. En fonction de la géométrie et du poids de la pièce, elles peuvent être inclinées jusqu'à 90° ; les pièces peuvent ainsi être placées dans une position d'usinage optimale.

Le serrage s'effectue quant à lui à l'aide d'un aimant permanent avec une adhérence pouvant atteindre 100 N/cm², qui peut être activé avec une clé Allen. Lorsque l'utilisateur fait pivoter la clé à 120°, la surface de contact aimantée déploie toute sa puissance. Pour un positionnement flexible de la pièce, une magnétisation partielle de l'aimant est également possible.
Les nouvelles billes aimantées de norelem sont d'une qualité particulièrement élevée. La surface de contact est dotée d'un pas polaire fin de 1,5 mm et est insérée dans une bille en aluminium anodisée. La bille se trouve quant à elle dans un anneau en acier nickelé chimiquement et revêtu de cuir, et est maintenue en position grâce à un effet stick-slip.
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83