norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Des ressorts de compression hélicoïdaux de grande qualité

retour

norelem propose des ressorts de compression hélicoïdaux de grande qualité

Conçus pour les charges alternatives et continues extrêmes, ainsi que les températures de service élevées
Qu'il s'agisse de la fabrication d'outils ou de la construction de machines et d'installations, les nouveaux ressorts de compression hélicoïdaux de norelem sont polyvalents. Les ressorts standard sont disponibles avec un diamètre compris entre 10 et 25 mm et une longueur comprise entre 25 et 305 mm.

Les ressorts de compression hélicoïdaux de norelem sont fabriqués avec la plus grande précision dimensionnelle et les tolérances les plus étroites, ce qui permet notamment d'obtenir des caractéristiques de ressort exceptionnelles. Les composants de haute qualité sont fabriqués à partir d'un fil profilé rectangulaire en acier au chrome-silicium, qui réagit à la pression. Les extrémités des ressorts rectifiées à angle droit assurent une application uniforme de la force et un meilleur appui. Le profil spécifique des ressorts permet des charges alternatives et continues élevées, ainsi qu'un fonctionnement à des températures de service pouvant atteindre 230 °C. Les ressorts de compression hélicoïdaux sont en outre traités thermiquement, grenaillés et positionnés à hauteur du bloc – grâce à ces mesures, leur durée de vie peut être considérablement prolongée.

Les ressorts de compression hélicoïdaux de norelem sont disponibles en quatre paliers de charge identifiés par des groupes de couleur différents. Leurs couleurs, longueurs, diamètre et force sont conformes à la norme ISO 10243 – ceci assure l'interchangeabilité des composants entre les différents paliers de charge.
Astuce : lors du dimensionnement des ressorts de compression hélicoïdaux, les utilisateurs doivent prendre en compte la répartition du débattement dans la course de travail et de précontrainte. Plus la différence entre le débattement et la longueur sans charge est petite, plus la durée de vie estimée est élevée. La précontrainte doit donc être aussi importante que possible et la course de travail aussi petite que nécessaire.
 2018_PM_norelem_Schraubendruckfedern_FR 6,6 MB
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83