norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Systèmes de mesure et d'affichage alimentés par batterie (norelem.de)

retour
Pour la bonne mesure :
La gamme des éléments normalisés norelem ne cesse de s'agrandir. Nouveauté dans notre gamme : systèmes de mesure et d'affichage alimentés par batterie pour la détermination de position et d'angle
Les nouveaux appareil de mesure et d'affichage de norelem permettent de calculer la position et l'angle de manière optimale – précis, simple et économique.

Le système se compose d'une jauge LCD fonctionnant sur batterie, d'un capteur magnétique amovible et d'une bande magnétique codée incrémentalement. Il s'utilise entre autres pour la mesure de longueurs et d'angles sur les tables de sciage, pour le réglage de position dans les centres de perçage ou lors de la mesure de position des scies à suspension dans l'industrie et l'artisanat. Les produits suivants sont disponibles : deux indicateurs de position différents, des capteurs magnétiques passifs, des bandes magnétiques codées incrémentalement et des capteurs à arbre creux avec scanner magnétique.

Un fonctionnement simple
Les indicateurs de position possèdent un compartiment à piles intégré et fonctionnent sur piles standard. Le raccordement du capteur s'effectue par la face arrière de l'indicateur, via un raccord enfichable. En combinaison avec la bande magnétique, la jauge détecte des signaux et les convertit en information de longueur directe. La précision d'affichage est de 10 µm. Un avantage du système de mesure est la grande distance de lecture entre le capteur et la bande, jusqu'à 2 mm. Cela permet un travail sans contact et nécessitant peu d'entretien et rend le système résistant à la poussière, à l'humidité et aux copeaux.
Haute précision de mesure et rentabilité
L'appareil de mesure solide constitue une solution économique pour de nombreuses utilisations individuelles dans la construction de machines et l'industrie du bois. Il répond à toutes les exigences standard en matière de précision de mesure. Pour les mesures de longueur ou d'angle d'arbres ou de vis, norelem propose des capteurs de mesure à arbre creux rotatifs avec scanner magnétique.
Manipulation simple
Pour les jauges et les indicateurs de position, norelem a prêté une attention particulière non seulement à la précision de mesure, mais aussi à la simplicité de mise en service et d'utilisation. Des paramètres tels que la résolution, les valeurs de décalage et le temps de coupure peuvent être paramétrés librement à l'aide du clavier. Le système s'intègre facilement et permet d'économiser beaucoup de temps lors du montage.
 170901_PM_norelem_Messsystem_FR 2,3 MB
Le système se compose d'une jauge LCD fonctionnant sur batterie, d'un capteur magnétique amovible et d'une bande magnétique codée incrémentalement
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83