norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

De nouvelles charnières de fonctionnement chez norelem

retour

Bien plus que de simples charnières : les nouvelles charnières de fonctionnement de norelem

Des charnières à ressort polyvalentes ainsi que des modèles en aluminium avec friction réglable et fonction de verrouillage

Les charnières simples servent à relier deux pièces fixes mobiles l'une par rapport à l'autre. Les nouvelles charnières de fonctionnement de norelem sont capables de bien plus : les charnières à ressort s'ouvrent et se ferment automatiquement grâce à un ressort de tension intégré, tandis que les charnières avec friction réglable et fonction de verrouillage permettent également un positionnement à l'intérieur de l'angle d'ouverture.

La gamme complète de charnières est disponible immédiatement chez norelem.

Les charnières à ressort sont utilisées partout où des portes ou clapets doivent être ouverts ou fermés automatiquement. Le client a alors le choix entre de simples charnières en tôle en acier ou Inox avec ressort apparent et des charnières à ressort en aluminium avec ressort de tension intégré. Les charnières à ressort en acier ou Inox sont disponibles dans des tailles allant de 50 à 240 mm et avec un couple max. pouvant atteindre 2,55 Nm. Les modèles en aluminium sont proposés dans des tailles comprises entre 30 et 100 mm et avec un couple max. de 3,8 Nm. Toutes les charnières à ressort peuvent être équipées avec un ressort d'ouverture ou de fermeture en option. L'angle d'ouverture maximal est compris entre 180 et 270° en fonction du modèle.

Les charnières avec friction réglable sont également appelées charnières à couple constant. Elles permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle à l'intérieur de l'angle d'ouverture. La friction de la charnière peut être réglée en continu au moyen d'une vis d'arrêt de 0-1 Nm pour la petite version et de 0-5 Nm pour la grande version. La vis d'arrêt permet de serrer l'un contre l'autre deux cônes de friction fins à l'intérieur de la charnière à couple constant. La résistance de frottement s'oppose au mouvement des portes et clapets et permet de les maintenir dans la position voulue.

Les charnières avec fonction de verrouillage jouent un rôle semblable à celui des charnières à couple constant. Sur ces modèles, la charnière se verrouille par paliers de 30° entre 0 et 270° et permet de maintenir ouverts ou hermétiquement fermés les portes et clapets. Le couple constant des charnières atteint 0,3 Nm pour les plus petits modèles et peut aller jusqu'à 5 Nm.
norelem a élargi sa gamme avec des charnières à ressort polyvalentes ainsi que des charnières en aluminium avec
friction réglable et fonction de verrouillage
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83