norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem présente une unité de centrage innovante

retour
  • Précise et solide : norelem présente une unité de centrage innovante !
  • norelem présente une unité de centrage innovante
  • norelem présente une unité de centrage innovante

Précise et solide : norelem présente une unité de centrage innovante

Aligner et fixer des pièces de manière innovante : c'est la possibilité qu'offre la nouvelle unité de centrage de norelem. Elle se compose d'un cône avec billes de précision vulcanisées et d'une douille. La structure spéciale du système permet une répétabilité <0,003 millimètres.

Lors de l'assemblage de plaques dotées de la nouvelle unité de centrage de norelem, les billes du cône touchent légèrement la douille. Dès que la force de plaquage est appliquée, les billes de précision s'enfoncent dans la surface du cône, et les surfaces d'appui des plaques sont alignées l'une par rapport à l'autre. Les billes situées entre la surface latérale de la douille et le mandrin conique se déforment dans la plage élastique et permettent de centrer les deux parties avec la plus grande précision. La profondeur de montage exacte de la douille est une condition préalable à un fonctionnement optimal du système. Ceci permet de garantir que les billes ne subiront qu'une déformation plastique.

L'unité de centrage de norelem permet de compenser des différences de température jusqu'à 30 K. Le caoutchouc utilisé pour le cône ne se fragilise pas et est insensible aux impuretés et aux copeaux. Si des copeaux viennent à se glisser, ils sont inoffensifs pour le système.
Le nouveau système est disponible en deux tailles différentes. Les cônes et les douilles de l'unité de centrage sont disponibles séparément. Cela permet aux utilisateurs d'acheter uniquement les composants dont ils ont réellement besoin.

Renseignez-vous ici sur l'unité de centrage innovante de norelem !

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83