norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem présente de nouveaux poussoirs à ressort en plastique

retour

norelem présente de nouveaux poussoirs à ressort en plastique

norelem a intégré à sa gamme de nouveaux poussoirs latéraux à ressort en plastique. Trois formes sont disponibles, qui diffèrent par la force de leur ressort. La gamme comprend 42 modèles au total, avec des diamètres compris entre 6 et 16 mm.

Ces composants sont utilisés partout où des pièces à usiner et des éléments doivent être fixés ou positionnés en vue de leur usinage ultérieur. Ils sont par exemple utilisés dans la construction de machines et d'installations, le secteur de l'emballage, l'industrie automobile et l'industrie aérospatiale. Ces éléments de serrage pratiques et flexibles prennent peu de place et rendent inutiles les structures complexes.

   

Avec les poussoirs latéraux à ressort, la force est appliquée horizontalement. Ils sont principalement utilisés dans les applications dans lesquelles des salissures ou des copeaux sont susceptibles de s'accumuler sur les poussoirs à ressort standard. Ceci s'explique par le fait que dans les poussoirs latéraux à ressort, le corps en plastique est le ressort – contrairement aux poussoirs à ressort standard, qui ont un ressort supplémentaire intégré dans le corps. Comme tout est « d'un seul tenant », le salissures ne peuvent pas s'accumuler à l'intérieur ou dans les interstices et nuire au bon fonctionnement. Pour la même raison, les poussoirs latéraux à ressort peuvent également être utilisés lors des travaux de peinture ou de sablage sans que leur fonctionnement ne soit altéré. Les nouveaux poussoirs latéraux à ressort résistent à des températures pouvant atteindre +100 °C.

                       

                  

Les poussoirs latéraux à ressort en plastique sont disponibles en trois modèles différents, avec force du ressort légère, moyenne ou forte – caractérisées visuellement par les coloris bleu, rouge et vert. En ce qui concerne les goupilles, les utilisateurs ont le choix entre l'acier trempé et bruni, l'inox et le plastique (thermoplastique). La force du ressort doit être choisie en fonction des exigences de l'application concernée. Des forces comprises entre 10 N et 160 N peuvent être atteintes.

Les poussoirs latéraux à ressort sont montés en les emmanchant dans la contre-pièce. L'alésage doit avoir une tolérance de H8. Des outils de montage spéciaux, également disponibles chez norelem, permettent de monter facilement les poussoirs latéraux à ressort.

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83