norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem : les éléments normalisés Hygienic DESIGN

retour
  • norelem : les éléments normalisés Hygienic DESIGN
Pour les zones nécessitant une hygiène renforcée, comme dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire

Une propreté absolue grâce à norelem et à ses éléments normalisés Hygienic DESIGN

Le terme « Hygienic DESIGN » correspond aux règles de conception standardisées pour les composants et éléments de machine. Ainsi, les éléments de manœuvre ou éléments normalisés Hygienic DESIGN de norelem présentent des surfaces lisses, de sorte que les germes, résidus de produits et autres impuretés peuvent être éliminés particulièrement facilement. Grande variété de produits, compétence élevée en matière de service et capacité de livraison constante – les produits Hygienic DESIGN apportent une valeur ajoutée importante. Retrouvez ici tous les éléments de manœuvre et de machine conformes aux règles de conception Hygienic DESIGN .

Les avantages des éléments normalisés Hygienic DESIGN de norelem
  • Prévention de la corrosion
  • Protection élevée contre les germes, bactéries & autres
  • Grande qualité de l'inox utilisé (inox A4 de grande qualité)
  • Les résidus de produits et autres impuretés peuvent être éliminés facilement
  • Les rayons, jonctions et inclinaisons sont conçus de manière à empêcher toute humidité
  • Absence d'encoches, d'empreintes, de rainures et d'aspérités
  • Les résidus de produits ainsi que les détergents n'adhèrent pas
  • Faible profondeur de rugosité (Ra 0,8 µm) de la surface des produits
Hygienic DESIGN dans la construction et la production
Les produits Hygienic DESIGN sont faciles à nettoyer, préviennent la corrosion et, grâce à leur conception spéciale, ne laissent aucune chance aux germes, bactéries et autres dans la construction de machines et d'installations, partout où des exigences élevées en matière d'hygiène sont requises. Les produits de la gamme Hygienic DESIGN sont donc parfaitement adaptés aux secteurs présentant des exigences élevées en matière d'hygiène, comme par exemple :
  • la production & la transformation de denrées alimentaires
  • l'industrie pharmaceutique
  • l'industrie cosmétique
  • la technique médicale
  • la biotechnologie
  • l'industrie chimique
  • l'industrie de l'emballage
norelem garantit aux représentants de ces secteurs le support d'un fournisseur complet. Tous ces produits répondent aux exigences de qualité en vigueur chez norelem et sont livrés à temps depuis notre centre logistique allemand.

À noter : le centre de formation de la norelem ACADEMY vous permet désormais d'acquérir des connaissances concernant les produits Hygienic DESIGN.

Accédez à la base de connaissances Hygienic DESIGN

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83