norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem élargit sa gamme de glissières télescopiques

retour

norelem élargit sa gamme de glissières télescopiques

Ces produits de grande qualité sont disponibles dans de nombreuses versions.

Après avoir élargi sa gamme de glissières télescopiques, norelem propose désormais 33 versions, finitions et tailles différentes au total. Grâce à cette large gamme, les produits peuvent être utilisés dans des domaines d'application très divers – de la construction de machines et d'installations à l'aviation en passant par l'industrie de l'ameublement. norelem présentera ses nouvelles glissières télescopiques au salon Motek, du 5 au 8 octobre, à Stuttgart, stand 3525, hall 3.

Grâce à ces nouveaux produits, la gamme de glissières télescopiques de norelem permet de répondre à toutes les attentes. Elles couvrent les charges de 10 à 450 kg, un grand nombre de longueurs, des matériaux de qualité, ainsi que les types d'installation et d'équipements les plus divers. Lors de l'élaboration de cette gamme, notre société a mis l'accent sur la fluidité et le fonctionnement silencieux du mouvement linéaire, ainsi que sur l'entretien réduit – des facteurs que nous savons particulièrement importants pour nos clients.

Nos clients disposent également de nombeuses options en ce qui concerne le mode de fonctionnement de nos glissières – notamment « Soft Close », « Push to Open » ou encore des modèles à enclenchement par levier de commande. Ils peuvent par ailleurs choisir entre extension partielle, intégrale ou super extension.

Les équerres de montage en acier, également disponibles chez norelem, conviennent pour le montage au sol, sur plate-forme ou latéral. Elles sont idéales pour toutes les applications dans lesquelles les glissières télescopiques peuvent être installées verticalement en regard l'une de l'autre. Dans le cas des glissières télescopiques qui conviennent pour le montage horizontal, la capacité de charge est réduite de 75 % dans cette position d'installation.

norelem vous propose d'acquérir des connaissances approfondies concernant les glissières télescopiques au centre de formation de la norelem ACADEMY. Les informations relatives aux produits vous seront clairement présentées, le fonctionnement des glissières télescopiques vous sera expliqué, et les détails techniques des glissières télescopiques et autres accessoires vous seront révélés.

Vous pourrez tester vos connaissances sur les glissières télescopiques dans un quiz interactif à la fin du module d'apprentissage.

Accédez à la base de connaissances des glissières télescopiques

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83