norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem élargit sa gamme de composants linéaires avec une série compacte

retour

norelem élargit sa gamme de composants linéaires avec une série compacte

Les unités de logement et roulements à billes peu encombrants permettent de réaliser des tâches motrices linéaires dans les espaces les plus restreints.
Nouveauté chez norelem, une série de composants linéaires particulièrement compacts, qui conviennent à une utilisation dans des espaces de montage réduits. Les unités de logement, roulements à billes et supports d'arbres linéaires sont par exemple utilisés dans les machines d'assemblage et d'alimentation, les scanners optiques ou les robots.

Les unités de logement linéaires peuvent effectuer des mouvements linéaires et servir de chariots de transport. Les modèles compacts de norelem se composent d'un boîtier en aluminium et d'un palier linéaire à billes prémonté avec joint d'étanchéité des deux côtés.

    

norelem propose également une version tandem, équipée de deux paliers linéaires à billes prémontés avec compensation de désalignement angulaire. Les unités de logement possèdent chacune un trou de graissage permettant de regraisser les roulements à billes en cas de besoin.

Paliers linéaires à billes compacts en acier

Les paliers linéaires à billes compacts sont disponibles avec ou sans compensation de désalignement angulaire. La version normale en acier avec une cage en plastique est suffisante pour certaines applications.

   

Les modèles avec compensation de désalignement angulaire se composent d'un boîtier en plastique, de plaques de roulement en acier à roulement et de billes en acier. Ils sont utilisés lorsque plusieurs paliers linéaires à billes sont montés dans un boîtier, et permettent alors de contrecarrer le désalignement angulaire, de compenser les tolérances et d'empêcher le basculement.

Supports d'arbre compacts en aluminium

Vous trouverez aussi chez norelem des supports d'arbres compacts. Ils disposent d'un perçage de positionnement permettant de réaliser un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage.

Renseignez-vous ici sur la gamme complète de composants linéaires de norelem !

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83