norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Vérins pneumatiques à tige de piston

retour
Nouveauté chez norelem : Des vérins pneumatiques à tige de piston

norelem propose trois types normalisés DIN-ISO avec longueurs de course et diamètres de piston différents

Vous trouverez désormais également dans la gamme norelem des vérins pneumatiques selon DIN ISO 15552, DIN ISO 21287 et DIN ISO 6432. Les vérins normalisé, compact et rond conviennent à de nombreuses applications et aux méthodes de montage les plus diverses. Tous ces articles sont des vérins pneumatiques double effet.
Vérin normalisé selon DIN ISO 15552

Le vérin normalisé selon DIN ISO 15552 est disponible avec des diamètres de piston entre 32 et 80 millimètres, et des longueurs de course entre 25 et 250 millimètres. Un design optimisé permet d'économiser 20 pourcent de matériau lors de la fabrication de ce vérin normalisé. Le tube de cylindre est en aluminium anodisé, la tige de piston en acier de traitement chromé dur. La tige de piston avec filetage dispose d'un détecteur de position et d'un amortisseur pneumatique réglable. La conception solide de ces vérins normalisés permet un grand nombre d'applications.

Verin pneumatique Vérin normalisé NF ISO 15552
Vérin compact selon DIN ISO 21287

Le vérin compact selon DIN ISO 21287 est disponible avec taraudage ou filetage et avec des diamètres de piston entre 20 et 40 millimètres, et des longueurs de course entre 10 et 50 millimètres. Le vérin compact selon DIN ISO 21287 est équipé d'un détecteur de position pour détecteur de proximité et d'un amortisseur élastique des deux côtés. Le tube de cylindre est en aluminium anodisé, la tige de piston en Inox. Le vérin compact convient tout particulièrement à une utilisation dans les espaces de montage étroits.

Vérin compact pneumatique NF ISO 21287 Double effet avec piston magnétique, taraudage
Vérin compact pneumatique NF ISO 21287 Double effet avec piston magnétique, filetage
Vérin rond selon DIN ISO 6432
Tout comme le vérin compact, le vérin rond selon DIN ISO 6432 dispose d'un détecteur de position pour détecteur de proximité et d'un amortisseur élastique des deux côtés. Le vérin rond dispose de diamètres de piston entre 10 et 25 millimètres, et de longueurs de course entre 10 et 200 millimètres. Le matériau utilisé est l'Inox. Le vérin rond se caractérise en outre par une précision d'assemblage normée. Les vérins ronds pneumatiques conviennent parfaitement aux applications avec des charges ou des forces faibles et peuvent également être installés sans éléments de fixation.
Vérin rond pneumatique NF ISO 6432 Double effet avec piston magnétique

Aperçu de toutes les versions disponibles :

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83