norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Une précision optimale avec les tables circulaires électriques de norelem

retour

Une précision optimale avec les tables circulaires électriques de norelem

Outre les variantes manuelles, norelem propose également désormais des tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique.

Grâce à un système de commande numérique, les systèmes de positionnement polyvalents de norelem permettent de régler au centième de millimètre près les positions angulaires, avec précision, rapidité et répétabilité. Ils conviennent donc à une utilisation dans les systèmes de manutention, les machines-outils ou encore les dispositifs de mesure.
Malgré leur moteur, les tables de positionnement circulaires à motorisation électrique de norelem sont silencieuses et nécessitent peu d'entretien. Le réducteur précontraint fonctionne quasiment sans jeu, tandis que le support de palier de la vis sans fin offre une précision de rotation radiale maximale. L’alésage de grande largeur dans l’arbre creux permet de faire passer divers câbles. L'anneau de positionnement réglable permet de déterminer librement le point de référence de rotation par rapport à la position du module installé.
Les deux gammes de produits sont compatibles avec le moteur pas à pas Nema 17 et peuvent être associées à tous les autres systèmes de positionnement de même taille.
Les systèmes de positionnement polyvalents de norelem permettent de régler au centième de millimètre près les positions angulaires, avec précision, rapidité et répétabilité.

Tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique

norelem propose des tables circulaires électriques dans les tailles 8 avec rapport de transmission 40:1 et 12 avec rapport de transmission 55:1. Le couple de sortie maximal est de 1,2 Nm ou 3 Nm. Les utilisateurs peuvent opter pour des produits sans moteur, avec moteur ou avec moteur et commande. La position de sortie des câbles ainsi que l'orientation de la commande peuvent être définies librement. Au total, 18 variantes différentes sont disponibles. Pour une grande longévité , le boîtier et le disque rotatif sont en aluminium anodisé, l'arbre creux est en inox.

Découvrez nos tables circulaires à motorisation coaxiale électrique

Les systèmes de positionnement polyvalents de norelem permettent de régler au centième de millimètre près les positions angulaires, avec précision, rapidité et répétabilité.

Tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique, capacité de charge élevée

Par ailleurs, la gamme norelem inclut également des tables de positionnement circulaires pour charges élevées, qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de rapidité et de précision. Dans ces modèles de forme carrée, le positionnement de l'arbre creux et du disque rotatif s'effectue grâce à un palier à aiguilles axial. Les tables circulaires pour charges élevées sont disponibles uniquement en taille 12 avec des rapports de transmission de 10:1 et 45:1, le couple de sortie étant de 3 Nm.

Découvrez nos tables circulaires à motorisation coaxiale électrique, capacité de charge élevée

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83