norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Nouveauté dans la gamme norelem : les amortisseurs de rotation

retour
Des mouvements fluides grâce aux amortisseurs de rotation norelem
La gamme norelem comprend désormais des amortisseurs de rotation : ces éléments de machine, sans entretien et prêts à installer, permettent de freiner et d'amortir de manière contrôlée les mouvements rotatifs ou linéaires.
Amortisseurs de rotation en acier, rotation à droite, rotation à gauche ou rotation bi-directionnelle
Amortisseurs de rotation en acier, rotation à droite, rotation à gauche ou rotation bi-directionnelle

Vers les produits :

Cela est par exemple très utile pour les petits capots, compartiments et tiroirs. Les amortisseurs de rotation réduisent l'usure des composants d'une part, et augmentent leur valeur d'autre part. C'est pourquoi, ils ne sont pas seulement utilisés dans la construction de machines et d'installations, mais aussi dans l'industrie de l'ameublement. Les amortisseurs de rotation font également leurs preuves dans les chariots linéaires, les vérins pneumatiques et les installations de convoyage.

Le corps extérieur des amortisseurs de rotation norelem est en acier zingué, et leur cône morse en plastique.
Ces pièces normalisées sont disponibles sous deux formes différentes :
Le cône morse de la forme A est rond, l'amortissement pouvant se faire dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Le cône morse de la forme B est rectangulaire, l'amortisseur de rotation freine les mouvements dans les deux directions.
Si deux amortisseurs de rotation doivent être utilisés pour un amortissement unidirectionnel, il convient d'installer un modèle avec rotation vers la gauche et un modèle avec rotation vers la droite.
En installant deux modèles avec le même sens de rotation, l'effet obtenu est celui d'un amortisseur bi-directionnel.
Les amortisseurs de rotation sont disponibles en deux tailles différentes, avec des couples allant de 1 à 8 Nm.
Leur vitesse maximale est de 50 tr/min. Leur cadence maximale est, quant à elle, de 12/min et correspond à une rotation de 360° vers la gauche et vers la droite.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83