norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les interrupteurs de sécurité sans contact de norelem

retour

Les interrupteurs de sécurité sans contact de norelem

Ces produits permettent d'améliorer la sécurité de fonctionnement des machines et installations.
Les interrupteurs de sécurité de norelem permettent de sécuriser l'accès aux machines-outils et aux lignes de production. Ils sont solides, fonctionnent de manière extrêmement fiable et peuvent être intégrés dans des composants de machine conformément aux normes de sécurité internationales.
Les interrupteurs de sécurité sans contact de norelem

Les interrupteurs de sécurité sont conçus pour les éléments de protection tels que les portes, les volets et les capots. Le dispositif est composé de deux parties : une tête de lecture et un actionneur. La tête de lecture est montée sur la partie fixe du dispositif de protection et reliée à la commande par un câble d'alimentation. L'actionneur se place sur la partie mobile du dispositif de protection. La machine ne peut être mise en service que si le circuit de sécurité – c'est-à-dire la porte de protection – est fermé. L'ouverture de la porte entraîne automatiquement l'arrêt de l'installation en toute sécurité.

norelem propose des interrupteurs de sécurité « à codage magnétique » et « à codage RFID ». Les deux modèles fonctionnent sans contact, ce qui permet d'éviter l'usure mécanique. Avantage pour l'utilisateur : moins d'entretien et une durée de vie plus longue.

Les interrupteurs de sécurité à codage magnétique utilisent un système magnétique codé avec une distance de commutation élevée et une grande tolérance par rapport à un éventuel décalage ou à des vibrations sur la porte de protection. L'activation ne peut se faire qu'avec un actionneur adapté. Une protection élevée contre les manipulations est ainsi garantie. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED. Ces interrupteurs de sécurité sont entièrement étanches à la poussière et à l'eau (indice de protection IP 67) et répondent aux normes ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 et BG-GS-ET-14.

Les interrupteurs de sécurité à codage RFID fonctionnent également sans contact grâce à la technologie RFID. Les utilisateurs peuvent connecter jusqu'à 31 capteurs en série – ces produits conviennent donc également aux installations dans lesquelles plusieurs portes de sécurité doivent être surveillées. Deux modes d'actionnement sont possibles : le codage universel, dans lequel chaque actionneur adapté est détecté par l'interrupteur de sécurité. L'autre option est le codage individuel : dans ce cas, pour être reconnus, les actionneurs doivent être appairés à l'interrupteur de sécurité en effectuant une programmation lors de la mise en service. Les interrupteurs de sécurité à codage RFID sont eux aussi entièrement étanches à la poussière et à l'eau (indice de protection IP 67) et répondent aux normes ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061 ainsi qu'IEC 61508.

Vers les produits :

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83