norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les chaînes porte-câbles en plastique viennent enrichir la gamme complète de norelem

retour

Les chaînes porte-câbles en plastique viennent enrichir la gamme complète de norelem

Grâce aux nombreux modèles et accessoires disponibles, les câbles peuvent être passés et protégés de manière optimale.

Nouveauté chez norelem : une gamme complète de chaînes porte-câbles en plastique. Ces produits se distinguent par une pose simple des câbles et des options de configuration flexibles.

Grâce aux nombreux modèles et accessoires disponibles, les câbles peuvent être passés et protégés de manière optimale.
Sur la plupart des chaînes porte-câbles norelem, les maillons de chaîne peuvent être ouverts séparément – la pose des câbles et des conduites est donc rapide et aisée. Les utilisateurs peuvent également y insérer facilement des câbles équipés de connecteurs déjà montés. Si plusieurs câbles sont insérés dans la chaîne porte-câbles, ils peuvent être séparés les uns des autres en utilisant des séparateurs. Des éléments de raccordement adaptés garantissent une fixation fiable des chaînes porte-câbles au dispositif concerné. Des serre-câbles pour câbles et conduites sont également disponibles.
La gamme complète norelem comprend des chaînes porte-câbles avec des hauteurs intérieures de 12 à 45 mm, des largeurs intérieures jusqu'à 200 mm et des rayons de courbure divers. La longueur nominale de 1 000 mm est disponible en stock par défaut. Les chaînes porte-câbles peuvent être rallongées individuellement en raccordant des chaînes séparées.
Les chaînes porte-câbles sont également souvent appelées chemins de câbles ou chaînes d'entraînement. Elles sont utilisées pour guider les câbles et les conduites partout où des pièces de machine mobiles doivent être alimentées en énergie, en données ou en liquides – par exemple dans les machines-outils CNC, les installations de l'industrie de l'emballage, les machines de construction, les grues ou les systèmes d'entreposage en hauteur. La chaîne porte-câbles permet de protéger et de guider les câbles et les conduites qui y sont insérés de manière rectiligne et propre.

Renseignez-vous ici sur la gamme complète !

Vers les produits :

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83