norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Configurer des machines de manière flexible grâce aux cales de mise à niveau et aux amortisseurs de vibrations

retour
Configurer des machines de manière flexible grâce aux cales de mise à niveau et aux amortisseurs de vibrations
norelem propose une large gamme de solutions pour un montage sûr et un fonctionnement silencieux

Tandis que les cales de mise à niveau permettent d'installer des machines rapidement et en toute sécurité, les amortisseurs de vibrations assurent également une protection durable des personnes, des bâtiments et des machines. Ils empêchent les vibrations ou les chocs indésirables à proximité des installations.

27710 Cales de mise à niveau en acier pose libre
Qu'il s'agisse d'une machine-outil, d'une machine laser ou d'une machine de moulage par injection, lors de son installation, différentes exigences doivent être satisfaites – rigide ou élastique, fixe ou en pose libre, à pas grossier ou fin. norelem propose différents éléments d'installation de machines qui répondent à ces exigences.

En cas de sollicitation horizontale importante, on recommande par exemple les cales de mise à niveau à monter au sol à l'aide d'une cheville chimique.

27710-20 Cales de mise à niveau en aluminium avec cheville chimique
27710-05 Cales de mise à niveau en acier avec revêtement isolant antidérapant, pose libre
27710 Cales de mise à niveau avec cheville chimique
27710-15 Cales de mise à niveau en acier pose libre
Pour les engins mobiles, notre société propose des cales de mise à niveau avec revêtement isolant ainsi que des modèles autoportants sans fixation au sol.
Les cales et les chevilles chimiques sont en aluminium ou en acier. Le revêtement isolant des cales de mise à niveau mobiles est composé d'un mélange de caoutchouc élastique, résistant à la pression et compressible. La surface résiste à l'essence, à l'huile, à la graisse et à la chaleur.
Des machines particulièrement lourdes peuvent être nivelées à l'aide des doubles cales centrales. Deux cales se rapprochent ou s'éloignent du centre d'appui, de manière symétrique et sans jeu. Cela permet de régler la machine en hauteur. Le point d'appui central reste toujours rigide et stable. La force agissant sur le mécanisme de levage est réduite de moitié. Les cales peuvent également être déplacées avec des charges excentrées.
Les amortisseurs de vibrations norelem peuvent être utilisés aussi bien en présence de vibrations verticales que de vibrations horizontales. Ils sont montés au sol, et absorbent des charges permanentes et dynamiques. Grâce à leur dureté horizontale et à leur déplacement vertical en douceur, ils empêchent la libre oscillation du poids de la machine.

Vers les produits :

27710-25 Cales de mise à niveau en aluminium avec revêtement isolant antidérapant, pose libre
27710-30 Rondelles entretoises en acier ou Inox
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83