norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Accouplements en différentes versions

retour
  • Accouplements - norelem actionne

Les éléments de transmission norelem :

Accouplements en différentes versions

Les accouplements de norelem servent à la transmission du couple de deux arbres. Ils sont utilisés dans la construction mécanique pour relier différents composants individuels tels que le moteur, l'engrenage et la machine de travail, et sont donc souvent utlisés dans la construction de machines-outils, la technologie des servomoteurs ou l'automatisation.
norelem propose plus de 100 versions d'accouplement différentes, dont 98 % immédiatement disponibles. En fonction de la construction, les accouplements possèdent d'autres propriétés :
  • Compensation du jeu axial et radial et du déport d'angle sur les arbres
  • Amortissement des vibrations
  • Isolation électrique.

Les accouplements rigides permettent de relier des arbres alignés.

Les accouplements rigides transmettent des couples élevés, tout en affichant une bonne résistance à la torsion et une absence de jeu, et sont donc souvent utilisés en l'absence de transferts d'arbre ou d'erreurs d'alignement. Ils sont sans entretien et résistants à l'usure, et préviennent tout desserrage des vis induit par les vibrations grâce au blocage de vis, de façon à ce que le couple soit transmis en toute sécurité.

Autres avantages :

  • Force de torsion élevée en cas de variations dynamiques de la charge
  • Couple d'inertie faible
  • Transmission d'énergie qui conserve l'angle
  • Résistance élevée aux températures
  • Faible usure (entretien réduit)
noelem propose deux versions différentes : des accouplements rigides fendus ou en deux parties. Les deux versions sont disponibles en acier ou Inox et atteignent une vitesse pouvant aller jusqu'à 4 000 tr/min. Elles peuvent être utilisées dans une plage de température comprise entre -40 °C et +175 °C et peuvent être commandées avec un diamètre de l'alésage maximal de 50 mm.
Cliquez ici pour accéder directement aux accouplements norelem.

Commandez-les dès maintenant !

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83