norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Nouveaux modèles de boulons et de chapes

retour
Nouveaux modèles de boulons et de chapes

Cinq nouveaux modèles viennent compléter la gamme de norelem

Chez norelem, les constructeurs disposent désormais d'un choix encore plus large de boulons et de chapes. Ces composants permettent de réaliser des embouts à chape parfaitement fonctionnels.

norelem propose désormais trois nouveaux boulons pour chapes.

Parmi eux, le modèle 27621-01 avec encoche pour l'arrêt d'arbres au moyen d'une rondelle d'arrêt pour arbres selon DIN 6799. Les utilisateurs peuvent également recourir à une goupille KL ou SL.

Un autre boulon est également disponible 27621-02 avec encoche, qui nécessite l'utilisation d'un circlip selon DIN 471. Pour le troisième nouveau boulon, le serrage s'effectue quant à lui 27621-03 au moyen d'une goupille fendue.

Pour ce qui est des chapes, norelem propose sous la référence d'article 27624-05 de nouveaux modèles en acier ou Inox avec filetage. Des contre-pièces adaptées en acier sont également disponibles : elles peuvent être associées aux chapes et embouts à chape selon DIN 71752. Ces produits sont utilisés comme liaisons lorsqu'il faut compenser un changement de direction dans une direction.

Boulons et chapes, tous les modèles:

Vers les produits :

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83