norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Engineering Newcomer 2017

retour

C'est reparti

Engineering Newcomer 2017

Élèves et étudiants peuvent de nouveau remporter des prix grâce à leurs projets
Le concours Engineering Newcomer s'adresse aux élèves et étudiants d'université, d'écoles techniques et d'écoles supérieures spécialisées. Pour participer, il suffit de présenter un projet ou un travail de fin d'études dans les domaines de l'ingénierie et du développement, réalisé dans le cadre de ses études ou de sa formation. Les projets sont évalués par un jury d'experts.
Pour la quatrième année consécutive, CADENAS GmbH, norelem Normelemente KG et l'inspectorat fédéral des écoles supérieures techniques, auxquels se joint pour la première fois Solidpro GmbH, lancent le Engineering Newcomer Challenge.
Grâce à leurs projets, les élèves et étudiants ont l'opportunité de bénéficier non seulement d'une attention et d'une reconnaissance sans pareilles, mais également d'une récompense financière non négligeable. Le concours offre aux étudiants et aux jeunes professionnels en ingénierie la possibilité de se faire connaître et de démontrer leur talent. Il constitue donc un excellent tremplin pour leur future carrière.

Remise des prix

au salon Motek

La remise des prix se déroulera le mercredi 11 octobre 2017, à 11 heures, au salon Motek de Stuttgart.

Hall : 5  | Stand : 5525
Informations complémentaires concernant le salon
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83