norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Matière :

Inox 1.4401.
Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.

Finition :Charnière polie.
Axe d'articulation brillant.
Accessoires brillants.
Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :montage/démontage sans outilSur demande :Associations de différentes longueurs de lames de charnière.Accessoires :03400 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
07336 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
03199 Anneau porte-clés.
Contenu de la livraisonDeux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Indication de dessin :
Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue

2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27875-04 Charnières en inox, séparables, démontables 225 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières en inox, séparables, démontables

Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation

Sélection/filtre d'articles

Charnières en inox, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés

Sélection/filtre d'articles

Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue