norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bride : acier de traitement.
Bille : acier à roulement.
Finition :Bride : acier bruni.
Bille : trempé et poli.
Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.

Bille avec protection anti-retournement intégrée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04081 Bride à bille avec plat 163 kB

Dessins

Bride à bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

Référence

LL1AB1B2B3DHKBille-ØE1E2F
kN
pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
04081-065051072085,51,62,58,510204,82M6 25,27 €
04081-08606,512925107,2231013228,77M8 28,82 €
04081-10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 38,09 €
04081-1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 43,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Uruguay
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83