norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF.Versión:Dureza 90° Shore D, negro.
Resiliencia aprox. 2,5 kJ/m².
Indicación:Ruedas de Duroplast para el sector de calor elevado con buenas propiedades de rodadura en suelos lisos.

Alta resistencia química contra muchos medios agresivos. Las áreas de aplicación típicas son instalaciones de funcionamiento a altas temperaturas, talleres de pintura, hornos y hornos de ahumar en la industria alimentaria.

Sobre terreno irregular es inevitable una mayor fricción. Debe evitarse el desplazamiento contra bordillos o topes, debido a la resistencia mecánica limitada de la resina fenólica.
Rango de temperatura:-35 °C a +260 °C, en un periodo de tiempo breve hasta +300 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95065 Ruedas Duroplast resistentes al calor 212 kB

Planos

Ruedas Duroplast resistentes al calor

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95065-07528cojinete de deslizamiento758,42831100 10.91 €
95065-10030cojinete de deslizamiento10015,23040150 21.37 €
95065-10038cojinete de deslizamiento10015,23842200 23.21 €
95065-12546cojinete de deslizamiento12520,24658275 41.29 €
95065-15050cojinete de deslizamiento15020,25058300 51.67 €
95065-20050cojinete de deslizamiento20020,25060350 97.68 €
95065-25050cojinete de deslizamiento25020,25058350 110.18 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83