|
|
27879-02Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110° |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.Versión:Cincado.Indicación:La bisagra es una versión reforzada. Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta (1 m x 1 m) de 25 kg más de 10.000 veces.Aplicación:Bisagras invisibles para puertas montadas en superficie o interiores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | D | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27879-02-1028076 | 102 | 81 | 80,5 | 27 | 14 | 32 | 12 | 16 | 20,5 | 76 | 7 | 3 | | | 42.11 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|