norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Versión:Cincado.
Acabado natural.
Indicación:Las bisagras son resistentes al doblamiento y a la torsión.

El ángulo de apertura depende del grosor de la puerta:
- máx. 2 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 125°
- máx. 8 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 110°
- máx. 13 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 100°
Montaje:- Para montaje empotrado o superpuesto.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27879-01 Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125° 803 kB

Planos

Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAcc.PrecioPedir
27879-01-442932Acero443420291369,5324,22 25.06 €
27879-01-1442932Acero inoxidable443420291369,5324,22 40.02 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83