|
|
26301Amortiguadores industriales ajustables de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4404.
Vástago de pistón de acero inoxidable 1.4125.
Cabezal de impacto de plástico.Versión:Acabado natural.Indicación:Los amortiguadores industriales son elementos hidráulicos sin mantenimiento y listos para el montaje. Tienen un tope fijo integrado. La versión ajustable permite un ajuste preciso de la amortiguación deseada. Tras la instalación del amortiguador, el dispositivo se pone en marcha varias veces para ir girando el ajuste hasta alcanzar el frenado óptimo. Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.A petición:Relleno de aceite alimenticio según USDA-H1.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | D | D1 | D2 | K | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | Consumo máx. de energía por carrera Nm | Consumo máx. de energía por hora Nm | Masa efectiva máx. kg | Rango de velocidad m/s | Fuerza de retorno N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26301-0810007 | 2,5 | M8X1 | 6 | 2,5 | 3,5 | 61,5 | 5,5 | 45 | 7 | - | 4 | 14400 | 50 | V=0,2 - 3,5 | 6 | | | 191.03 € | | 26301-1010010 | 2,5 | M10X1 | 6 | 3 | 3,5 | 68,5 | 6,5 | 48,5 | 10 | - | 15 | 24000 | 500 | V=0,2 - 3,5 | 8 | | | 200.55 € | | 26301-1210012 | 2,5 | M12X1 | 10 | 4 | 3,5 | 89,5 | 8 | 66 | 12 | - | 22 | 35200 | 800 | V=0,2 - 3,5 | 7 | | | 204.21 € | | 26301-1410014 | 2,5 | M14x1 | 10 | 4 | 4,5 | 105 | 8 | 78 | 14 | 13 | 30 | 50000 | 1500 | V=0,08 - 6 | 23 | | | 212.76 € | | 26301-2010040 | 2,5 | M20X1 | 12 | 6 | 6 | 181 | 10 | 125 | 40 | 18 | 125 | 95625 | 6300 | V=0,08 - 6 | 23 | | | 348.53 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Amortiguador Brida de montaje y amortiguador industrial regulable o para módulos neumáticos lineales |
|