|
|
21886Cintas métricas de acero autoadhesivas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Lacado en blanco.Indicación:Cintas métricas con división en mm en el borde superior e inferior y graduación de centímetros continua y en negro. Cifras decimales en color rojo (por debajo de longitud de 1 m y con punto cero en el centro solo negro). Las cintas métricas tienen una parte trasera autoadhesiva provista de una lámina de protección. Hay que retirarla antes de adherir.Aplicación:Las escalas se utilizan cuando se trata de una medición precisa. Se utilizan en máquinas, mesas de trabajo y bancos de trabajo. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Forma | Punto cero | División | Graduaciones | B | H | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21886-00021010X0300 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 300 | | | 2.67 € | | 21886-00021010X0500 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 500 | | | 3.76 € | | 21886-00021010X1000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 1000 | | | 6.90 € | | 21886-00021010X2000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 2000 | | | 12.52 € | | 21886-00021010X3000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 3000 | | | 18.69 € | | 21886-00021010X5000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 5000 | | | 27.93 € | | 21886-00021010X6000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 6000 | | | 33.64 € | | 21886-00021013X0300 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 300 | | | 2.67 € | | 21886-00021013X0500 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 500 | | | 3.76 € | | 21886-00021013X1000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | 6.90 € | | 21886-00021013X2000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | 12.52 € | | 21886-00021013X3000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | 18.69 € | | 21886-00021013X5000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | 27.93 € | | 21886-00021013X6000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 6000 | | | 33.64 € | | 21886-00221010X0300 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 300 | | | 2.96 € | | 21886-00221010X0500 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 500 | | | 4.39 € | | 21886-00221010X1000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 1000 | | | 7.73 € | | 21886-00221010X2000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 2000 | | | 14.24 € | | 21886-00221010X3000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 3000 | | | 21.13 € | | 21886-00221010X5000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 5000 | | | 31.45 € | | 21886-00221010X6000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 6000 | | | 37.71 € | | 21886-00221013X0300 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 300 | | | 2.96 € | | 21886-00221013X0500 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 500 | | | 4.39 € | | 21886-00221013X1000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7.73 € | | 21886-00221013X2000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14.24 € | | 21886-00221013X3000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21.13 € | | 21886-00221013X5000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31.45 € | | 21886-00221013X6000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 6000 | | | 37.71 € | | 21886-00121013X0800 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 800 | | | 7.73 € | | 21886-00121013X2000 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14.15 € | | 21886-00121013X2500 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2500 | | | 17.58 € | | 21886-00121013X8000 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 8000 | | | 56.65 € | | 21886-01021013X1000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7.73 € | | 21886-01021013X2000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14.24 € | | 21886-01021013X3000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21.13 € | | 21886-01021013X5000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31.45 € | | 21886-01221013X1000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | 7.73 € | | 21886-01221013X2000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | 14.24 € | | 21886-01221013X3000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | 21.13 € | | 21886-01221013X5000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | 31.45 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|