|
|
06851Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31. Acero o acero inoxidable.Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso. Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06851-3205 | acero de corte fácil | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 2.96 € | | 06851-3206 | acero de corte fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 3.04 € | | 06851-4006 | acero de corte fácil | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 3.55 € | | 06851-4008 | acero de corte fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 3.62 € | | 06851-4010 | acero de corte fácil | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3.71 € | | 06851-5008 | acero de corte fácil | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 4.43 € | | 06851-5010 | acero de corte fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 4.50 € | | 06851-6012 | acero de corte fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 5.65 € | | 06851-13205 | acero inoxidable | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 5.65 € | | 06851-13206 | acero inoxidable | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 6.08 € | | 06851-14006 | acero inoxidable | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 7.18 € | | 06851-14008 | acero inoxidable | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 7.34 € | | 06851-14010 | acero inoxidable | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7.68 € | | 06851-15008 | acero inoxidable | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 8.54 € | | 06851-15010 | acero inoxidable | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 9.43 € | | 06851-16012 | acero inoxidable | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 11.47 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|