|
|
06851-01Empuñaduras en estrella de cinco picos con rosca exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31. Acero o acero inoxidable.Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso. Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.A petición:Otras longitudes de tornillo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06851-01-3206X10 | acero de corte fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 3.12 € | | 06851-01-3206X15 | acero de corte fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3.12 € | | 06851-01-3206X20 | acero de corte fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 3.12 € | | 06851-01-3206X35 | acero de corte fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 3.19 € | | 06851-01-3208X15 | acero de corte fácil | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3.19 € | | 06851-01-3208X25 | acero de corte fácil | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 3.19 € | | 06851-01-4006X15 | acero de corte fácil | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3.62 € | | 06851-01-4008X15 | acero de corte fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3.71 € | | 06851-01-4008X20 | acero de corte fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 3.71 € | | 06851-01-4008X25 | acero de corte fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 3.71 € | | 06851-01-4008X30 | acero de corte fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3.71 € | | 06851-01-4008X35 | acero de corte fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 3.78 € | | 06851-01-4008X45 | acero de corte fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 3.78 € | | 06851-01-4010X30 | acero de corte fácil | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3.78 € | | 06851-01-5008X15 | acero de corte fácil | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 4.50 € | | 06851-01-5008X25 | acero de corte fácil | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 4.50 € | | 06851-01-5010X20 | acero de corte fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 4.63 € | | 06851-01-5010X30 | acero de corte fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 4.70 € | | 06851-01-5010X40 | acero de corte fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 4.80 € | | 06851-01-5010X50 | acero de corte fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 4.86 € | | 06851-01-6012X30 | acero de corte fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 6.01 € | | 06851-01-6012X40 | acero de corte fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 6.08 € | | 06851-01-6012X50 | acero de corte fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 6.18 € | | 06851-01-13206X10 | acero inoxidable | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 5.57 € | | 06851-01-13206X15 | acero inoxidable | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 5.57 € | | 06851-01-13206X20 | acero inoxidable | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 5.57 € | | 06851-01-13206X35 | acero inoxidable | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 5.64 € | | 06851-01-13208X15 | acero inoxidable | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 6.49 € | | 06851-01-13208X25 | acero inoxidable | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 6.69 € | | 06851-01-14006X15 | acero inoxidable | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7.04 € | | 06851-01-14008X15 | acero inoxidable | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7.20 € | | 06851-01-14008X20 | acero inoxidable | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 7.20 € | | 06851-01-14008X25 | acero inoxidable | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 7.20 € | | 06851-01-14008X30 | acero inoxidable | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7.34 € | | 06851-01-14008X35 | acero inoxidable | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 7.34 € | | 06851-01-14008X45 | acero inoxidable | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 7.61 € | | 06851-01-14010X30 | acero inoxidable | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7.75 € | | 06851-01-15008X15 | acero inoxidable | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 8.63 € | | 06851-01-15008X25 | acero inoxidable | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 8.69 € | | 06851-01-15010X20 | acero inoxidable | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 8.76 € | | 06851-01-15010X30 | acero inoxidable | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 8.84 € | | 06851-01-15010X40 | acero inoxidable | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 8.90 € | | 06851-01-15010X50 | acero inoxidable | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 9.50 € | | 06851-01-16012X30 | acero inoxidable | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 11.52 € | | 06851-01-16012X40 | acero inoxidable | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 11.60 € | | 06851-01-16012X50 | acero inoxidable | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 11.66 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|