|
|
06903Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico PA (poliamida), reforzado con perlas de vidrio o PP (polipropileno), reforzado con fibra de vidrio.Versión:Gris antracita.Indicación:La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.Montaje:Desde el lado de manejo o la parte trasera.A petición:Empuñadura de otros colores. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Color del cuerpo de base | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06903-109406 | poliamida | gris antracita RAL 7021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06903-1094062 | poliamida | naranja puro RAL 2004 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06903-10940616 | poliamida | amarillo colza RAL 1021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06903-10940684 | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06903-10940686 | poliamida | verde señal RAL 6032 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06903-10940687 | poliamida | azul tráfico RAL 5017 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06903-10940688 | poliamida | gris claro RAL 7035 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06903-111708 | poliamida | gris antracita RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-1117062 | poliamida | naranja puro RAL 2004 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11170616 | poliamida | amarillo colza RAL 1021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11170684 | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11170686 | poliamida | verde señal RAL 6032 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11170687 | poliamida | azul tráfico RAL 5017 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11170688 | poliamida | gris claro RAL 7035 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-113208 | poliamida | gris antracita RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-1132062 | poliamida | naranja puro RAL 2004 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11320616 | poliamida | amarillo colza RAL 1021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11320684 | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11320686 | poliamida | verde señal RAL 6032 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11320687 | poliamida | azul tráfico RAL 5017 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11320688 | poliamida | gris claro RAL 7035 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-115008 | poliamida | gris antracita RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-1150062 | poliamida | naranja puro RAL 2004 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11500616 | poliamida | amarillo colza RAL 1021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11500684 | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11500686 | poliamida | verde señal RAL 6032 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11500687 | poliamida | azul tráfico RAL 5017 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11500688 | poliamida | gris claro RAL 7035 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-117908 | poliamida | gris antracita RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-1179062 | poliamida | naranja puro RAL 2004 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11790616 | poliamida | amarillo colza RAL 1021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11790684 | poliamida | rojo tráfico RAL 3020 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11790686 | poliamida | verde señal RAL 6032 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11790687 | poliamida | azul tráfico RAL 5017 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-11790688 | poliamida | gris claro RAL 7035 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 |  | | 0,00 € | | 06903-211708 | polipropileno | gris antracita | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 800 |  | | 0,00 € | | 06903-213208 | polipropileno | gris antracita | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 800 |  | | 0,00 € | | 06903-215008 | polipropileno | gris antracita | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 800 |  | | 0,00 € | | 06903-209406 | polipropileno | gris antracita | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 500 |  | | 0,00 € | | 06903-217908 | polipropileno | gris antracita | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 800 |  | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|