|
|
06450-05Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc no... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero pasivadas en azul.Indicación:Colores suministrados de serie: naranja RAL 2004, plata metalizada.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06450-05-0032 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0033 | plata metalizada | recubierto con plástico | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0042 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0043 | plata metalizada | recubierto con plástico | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0052 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0053 | plata metalizada | recubierto con plástico | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1042 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1043 | plata metalizada | recubierto con plástico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1052 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1053 | plata metalizada | recubierto con plástico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1062 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1063 | plata metalizada | recubierto con plástico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-2062 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2063 | plata metalizada | recubierto con plástico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2082 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2083 | plata metalizada | recubierto con plástico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-3082 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3083 | plata metalizada | recubierto con plástico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3102 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3103 | plata metalizada | recubierto con plástico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-4102 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4103 | plata metalizada | recubierto con plástico | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4122 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4123 | plata metalizada | recubierto con plástico | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-5122 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5123 | plata metalizada | recubierto con plástico | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5162 | naranja puro RAL 2004 | recubierto con plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5163 | plata metalizada | recubierto con plástico | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|