|
|
05990-20Sensores de estado de acero inoxidable con soporte para... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los sensores de estado con soporte sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida. El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado. El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.Material:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:El sensor de estado y el soporte se suministran sin montar.Datos técnicos:Sensor inductivo: Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) Tensión de servicio: 10 - 30 V CC Corriente de servicio: 100 mA Distancia de conmutación: 0,8 Frecuencia de conmutación: 5000 Hz A prueba de cortocircuitos: sí Protegido contra polaridad inversa: sí Grado de protección: IP 67 Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C Homologación: CE, c-UL-us, EACMontaje:El sensor de estado se fija con tuercas al soporte y se ajusta a la medida L1. El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje. El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida. El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.Accesorios:05900 05908 10451 80140Seguridad:Los sensores de estado no son aptos para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:1) Pantalla LED
BN = Marrón BK = Negro BU = Azul Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma H, para dispositivos de sujeción rápida horizontales
|
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | B4 | B5 | D | G | G1 | H | L | L1 | L2 | P | SW | Dispositivo de sujeción adecuado | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05990-20-06111 | H | 26 | 39 | 6,5 | 28 | 39 | 8 | 23 | 2 | 5,5 | M5X0,5 | M8x1 | 20,1 | 27 | 13,8 | 39 | 300 | 7 | 05900 | M6x35 | | | 109,11 € | | 05990-20-08111 | H | 26 | 44 | 9 | 31 | 45 | 8 | 24 | 2 | 6,2 | M5X0,5 | M8x1 | 27,3 | 27 | 20,6 | 39 | 300 | 7 | 05900 | M8x45 | | | 109,11 € | |
|
Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V, para dispositivos de sujeción rápida verticales
|
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B5 | D | G | G1 | H | H1 | L | L1 | L2 | M | P | SW | Dispositivo de sujeción adecuado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05990-20-06121 | V | 14 | 40 | 18 | 12 | 27 | 45,5 | 5,5 | 2 | 5,5 | M5X0,5 | M8x1 | 30 | 25 | 27 | 14,5 | 39 | M6x35 | 300 | 7 | 05908 | | | 109,11 € | | 05990-20-08121 | V | 21 | 45 | 15 | 19 | 32 | 49 | 6,5 | 2 | 6,8 | M5X0,5 | M8x1 | 30 | 25 | 27 | 14,5 | 39 | M8x45 | 300 | 7 | 05908 | | | 109,11 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|