norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Forma A con pasador de posicionamiento.
Forma B sin pasador de posicionamiento.
Forma C sin pasador de posicionamiento con palanca tensora.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La palanca tensora en la forma C se puede orientar horizontal
y verticalmente como quiera el usuario
en pasos de 30° soltando el tornillo prisionero.
Montaje:Ver el plano (forma A).Ventajas:- Diseño plano y compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de inicio de sujetar
2) Posición final de sujetar
3) Tornillo prisionero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04472 Dispositivos de sujeción planos con excéntrica 317 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica
Dispositivos de sujeción planos con excéntrica

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma A, con perno de alojamiento

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma A, con perno de alojamiento

Selección/filtro de artículos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma B, sin perno de alojamiento

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma B, sin perno de alojamiento

Selección/filtro de artículos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma C, sin perno de alojamiento con palanca tensora

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma C, sin perno de alojamiento con palanca tensora

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Ecuador
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83